TPS92010EVM-592

用于 110VAC TRIAC 可调光灯泡更换的 TPS92010 评估模块

TPS92010EVM-592

立即订购

概述

此 EVM 使用 TPS92010 高效率离线式 LED 照明驱动器控制器。电源拓扑为准谐振式反向。其实现了具有成本优势的解决方案。此款 TPS92010 EVM 使用恒流、高效低纹波 AC 至 DC LED 照明驱动器。即使在深度调光时也能维持高效。可直接通过电阻和运算放大器实现电流感应。其依次通过 TPS92010 驱动设置 PWM 脉冲的光耦合器,以控制恒定电平下的输出电流。该设计还包含了一个电路以确保能与众多常用的 TRIAC 调光器兼容。该电路监控 TRIAC 工作时的线路电压。TRIAC 工作时,线路电压会被截断。电路会运用此信息来降低恒定输出电流电平,从而调节 LED 的亮度。它还会在输入时应用于电流路径,以确保 TRIAC 的正常触发并保持触发情况

特性
  • TRIAC 调光兼容
  • 低成本线路供电 LED 驱动器解决方案
  • 使用 5 HB-LED 为采样负载
  • 可方便使用用户自身的 LED 负载
  • LED 电压和电流的测试点
  • 精确的电流感应,可保持向 LED 提供恒流供电
  • 可更改的输出电流(0.2A 至 0.7A,默认值为 0.325A)
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS92010 用于 LED 照明的准谐振驱动器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92010EVM-592 — 用于 110VAC TRIAC 可调光灯泡更换的 TPS92010 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS92010EVM-592 (Rev. C) 2010年 5月 28日
证书 TPS92010EVM-592 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 High Efficiency Offline LED Lighting Driver Controller 数据表 2009年 12月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频