TPS92001EVM-628

用于具有 10V 启动阈值的通用 PWM 控制器(用于 LED 照明)的评估模块

TPS92001EVM-628

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS92001EVM-628 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS92001 General Purpose PWM Controller with 10V Turn-on Threshold for LED Lighting. The EVM is a constant current dimmable LED driver. It is designed to drive 9 LEDs at 330mA and is rated for an AC input of 105Vrms to 135Vrms.

特性
  • Dimmable, Non-Isolated LED Driver with minimum External Part Count
  • Wide Duty Cycle Range for Wide-Input Voltage
  • Convenient 5-V Reference Output
  • Test Points for Output Voltage/Current
照明 LED 驱动器
TPS92001 用于 LED 照明且具有 10V 导通阈值的通用 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92001EVM-628 — 用于具有 10V 启动阈值的通用 PWM 控制器(用于 LED 照明)的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS92001EVM-628 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS92001EVM-628 2012年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频