TPS82740BEVM-617
具有静态电流评估模块的降压转换器 MicroSiP 模块
TPS82740BEVM-617
概述
TPS82740BEVM-617 用于帮助用户轻松评估和测试完全集成的 TPS82740B 电源模块的操作和功能。EVM 可将 2.2V 到 5.5V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 2.6V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62740ASIP 还包括集成负载开关和电源正常输出。TPS82740B 具有 360nA 的超低静态电流。
特性
- 360nA Iq
- 集成负载开关
- 2.2V 至 5.5V 输入电压范围
- 300mA 输出电流
- 完全集成的 MicroSIP™ 模块
Power modules (integrated inductor)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS82740BEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide | 2014年 6月 10日 |