TPS7H6013EVM-CVAL
TPS7H6013-SP 评估模块
TPS7H6013EVM-CVAL
概述
TPS7H6013EVM-CVAL 可帮助用户评估 TPS7H6013-SP 器件。该电路板可接受高达 45V 的输入电压,允许用户通过驱动 GaN FET 来测试 TPS7H6013-SP 的可靠性。默认情况下,该评估模块设置为在 PWM 模式下与 TPS7H6013-SP 一起运行。该模式接受一个开关信号的输入,并在内部生成互补信号。
特性
- 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
- 分离输出实现可调的导通和关断时间
- 独立输入模式下的典型传播延迟为 25ns
- 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
半桥驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS7H60X3EVM-CVAL 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 | |
证书 | TPS7H6013EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 2月 21日 |