TPS7H2140EVM

TPS7H2140-SEP 抗辐射塑料四通道电子保险丝评估模块

TPS7H2140EVM

立即订购

概述

TPS7H2140-SEP 评估模块演示了四通道电子保险丝的运行。此电路板经配置可用于测试并行输出通道,并可通过自定义使输出通道分离和/或自定义器件的其他特性。

特性
  • 灵活的配置选项,包括单通道和并行通道电路
  • 可定制故障报告、电流限制、I/O 引脚电源、使能端和电容
电子保险丝和热插拔控制器
TPS7H2140-SEP 抗辐射 4.5V 至 32V 输入 1.35A 160mΩ 四通道电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H2140EVM — TPS7H2140-SEP evaluation module for radiation-tolerant plastic quad-channel eFuse

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS7H2140-SEP 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 5日
证书 TPS7H2140EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频