TPS7B8401EVM

TPS7B84-Q1 150mA 低 IQ 高 PSRR LDO 稳压器评估模块

TPS7B8401EVM

立即订购

概述

TPS7B8401 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7B84 系列线性稳压器的操作和性能的平台。

此特定 EVM 配置包含一个宽输入电压、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低压降 (LDO)(VIN 至 VOUT)的负载提供最大 150mA 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1μF(或更高)的输出电容器。

特性
  • 符合汽车应用要求
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 宽 VIN 范围:3V 至 40V,瞬态电压高达 42V
  • 输出电流:150mA(最大值)
  • 2% 的输出电压精度
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B84-Q1 具有使能和快速瞬态响应的汽车类150mA、40V 低压降(LDO)线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA 低 IQ 高 PSRR LDO 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B8401EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2020年 4月 3日
数据表 TPS7B84-Q1 150mA、40V 可调节低压降稳压器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 22日
证书 TPS7B8401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频