TPS7B7702EVM

TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 评估模块

TPS7B7702EVM

立即订购

概述

TPS7B7702 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 的功能和性能。TPS7B7702 是一种采用 HTSSOP 封装、具有电流感应功能的单片集成双通道 LDO。此模块旨在为汽车环境中的有源天线提供电源。此 IC 整合了针对过载、过热、电池反极性、反向电流以及电池或接地输出短路的保护。提供高达 VIN=45V 的电压,每通道负载高达 300mA。通过高精度电流感应可检测天线开路/正常/短路情况,无需在低电流时进一步校准

特性
  • 4.5V 至 45V 广泛最大输入电压范围
  • 可调输出电压 1.5-20V
  • 300mA 每通道输出电流
  • 高精度电流感应
  • 能够通过电流感应辨别所有故障
  • 凭借 2.2-100uF 范围的输出电容(ESR 1mΩ 至 5Ω)保持稳定
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B7701-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、可调节天线低压降稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 3月 8日
证书 TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频