TPS7B6950EVM

TPS7B6950QDCYRQ1 低静态 LDO 评估模块

TPS7B6950EVM

立即订购

概述

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature and short circuit. The quiescent current of the device can be as low as 15 µA under light loads. The device can be used in an always-on system in automotive applications that require low standby current

特性
  •  5.5- to 40-V wide input voltage
  •  Maximum 150-mA output current
  •  15-µA low quiescent current at light loads
  •  Stable with a low-ESR ceramic output capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  •  Short-circuit protection and thermal shutdown protection
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B69 150mA、40V、低 IQ、低压降稳压器 TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静态 LDO 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B6950EVM User's Guide 2014年 9月 24日
证书 TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频