TPS7B6701EVM

TPS7B6701QPWPRQ1 高压 LDO EVM

TPS7B6701EVM

立即订购

概述

TPS7B6701 是适用于高达 40 V 输入电压操作的低压差线性稳压器。轻负载情况下,仅需 15 mA 的静态电流,器件便能将负载驱动至最高 450 mA

器件带有集成的短路和过流保护功能。加电期间实施了复位延迟和电源良好信号,以表明输出电压是否稳定且经过调节。可使用外部电容器对延迟进行编程。

特性
  • 450 mA 输出电流
  • 最大宽输入电压范围为 4 V 至 40 V
  • 低静态电流 Iq、15 mA 典型值(轻负载情况下)
  • 最大压差电压为 500 mV(电流为 400 mA 时)
  • 可在 1.5 V 至 18 V 范围内调节的输出电压
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B67-Q1 具有电源正常指示功能的汽车类 450mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B6701EVM — TPS7B6701QPWPRQ1 高压 LDO EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B6701EVM User's Guide 2013年 10月 25日
证书 TPS7B6701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS7B67xx-Q1 450mA 高压超低 IQ 低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频