TPS7B4254EVM

TPS7B4254-Q1 电压跟踪 LDO 稳压器评估模块

TPS7B4254EVM

立即订购

概述

TPS7B4254-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B4254QDDARQ1 电压跟踪 LDO 的运行和性能。TPS7B4254-Q1 是一款采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成低压降电压跟踪器。该器件旨在提供汽车环境中的非板载传感器。此 IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路的保护。
可将高达 45V 的输入电源电压调节为应用于调整输入引脚 ADJ 的基准电压,同时可实现高精度和高达 150mA 的负载。

特性
  • 极低输出电压跟踪容差,最大为 4mV
  • -40V 至 50V 的最大宽输入电压范围
  • 150mA 的输出电流
  • 160mV 的低压降电压(输出电流 = 100mA 时)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B4254-Q1 汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 电压跟踪 LDO 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B4254-Q1 Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 27日
证书 TPS7B4254EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频