TPS7B4253EVM

TPS7B4253QPWPRQ1 跟踪 LDO 评估模块

TPS7B4253EVM

立即订购

概述

 

TPS7B4253 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7B4253QPWPRQ1 跟踪 LDO 的功能和性能。TPS7B4253 是采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成低压差电压跟踪器。该器件旨在提供汽车环境中的非板载传感器。此 IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路的保护。
高达 45V 的输入电源电压将调节为应用于调整输入引脚 ADJ 的基准电压,此过程的精度高且负载最高为 300mA。

 

TPS7B4253 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7B4253QPWPRQ1 跟踪 LDO 的功能和性能。TPS7B4253 是采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成低压差电压跟踪器。该器件旨在提供汽车环境中的非板载传感器。此 IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路的保护。

高达 45V 的输入电源电压将调节为应用于调整输入引脚 ADJ 的基准电压,此过程的精度高且负载最高为 300mA。

特性

 

  • 300mA 输出电流
  • -40V 至 45V 宽广的最大输入电压范围
  • 极低输出跟踪容差,最大为 5mV
  • 350mV 低压差电压(输出电流 = 200mA 时)
  • 40uA 低静态电流(轻负载情况下)

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B4253-Q1 汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B4253EVM — TPS7B4253QPWPRQ1 跟踪 LDO 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS7B4253-Q1 Evaluation Module 2014年 12月 11日
证书 TPS7B4253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频