TPS7A84EVM-753

TPS7A84 高电流 (3A)、高精度、低噪声 LDO 稳压器评估模块

TPS7A84EVM-753

立即订购

概述

The TPS7A84EVM-753 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A84, High-Current 3-A low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 3A.

特性
  • Low Dropout: 180 mV (max) at 3 A
  • 1% (max) Accuracy Over Line, Load, and Temperature
  • ANY-OUT Output Voltage Range: 0.8 V to 3.95 V
  • Adjustable Output Voltage Range: 0.8 V to 5.0 V
  • High Power-Supply Ripple Rejection: 40 dB at 500 kHz
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3-A 高电流、1% 高精度、4.4-μVRMS LDO 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A84EVM-753 Evaluation Module 2016年 2月 29日
数据表 TPS7A84 高电流 (3A)、高效 (1%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 3日
数据表 TPS7A84A 3A 高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 5月 13日
证书 TPS7A84EVM-753 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频