TPS7A78EVM-041

TPS7A78 120mA 智能交流/直流低压差线性稳压器评估模块

TPS7A78EVM-041

立即订购

概述

TPS7A78 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A78 交流/直流线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低待机功耗、可变输出电压的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够以 90VAC 至 264VAC 输入向负载提供高达 120mA 的电流。EVM 设计是一种能让用户评估各种应用的评估系统,但不能用作经优化的最小尺寸解决方案的参考设计。

特性
  • 适用于 90VAC 至 264VAC 的非隔离式电源解决方案
  • 支持 1.25V 至 5V 的输出电压
  • 电容压降电容器的尺寸可以达到传统解决方案尺寸的 1/4
  • 电源正常信号
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A78 120mA 智能电容降压型低压降 (LDO) 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS7A78EVM-041 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 18日
证书 TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频