TPS7A78 120mA 智能交流/直流 LDO 线性稳压器评估模块
TPS7A78EVM-011
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS7A78EVM-011 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A78 120mA 智能交流/直流低压降 (LDO) 线性稳压器的运行和性能。

TPS7A78EVM-011 电路板被配置为适用于要求动态负载电流高达 100mA 的工程应用的参考设计。

特性
  • 非隔离式电源解决方案,适用于 90VAC 至 360VAC
  • 支持 1.25V 至 5V 的输出电压
  • 待机功耗小于 10mW
  • 电容压降电容器的尺寸可以达到传统解决方案尺寸的 1/4
  • 电源正常状态指示

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS7A78EVM-011:
TPS7A78 120-mA smart AC/DC LDO linear voltage regulator evaluation module

$29.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1902 2019年 10月 14日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 2345 2019年 3月 6日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2050 2019年 3月 12日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS7A78  120mA 智能交流/直流低压降 (LDO) 线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章