-3V 至 -36V 输入电压、1A 输出电流、超低噪声 LDO 线性稳压器评估模块 TPS7A3301EVM-061 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The TPS7A3301EVM-061 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the TPS7A33 low-dropout (LDO) linear regulator. The TPS7A33 device is a –36-V input, –1-A, ultra-low-noise, negative voltage LDO linear regulator. The EVM is a standalone evaluation module that includes a negative voltage low-dropout regulator IC for fixed voltage regulation (–15 V). The EVM evaluates the operation of a –15-V, –1-A ultra-low noise, low-dropout linear regulator in a KC package.

特性
  • Input voltage range: –3 V to –36 V
  • Noise: 14 μVRMS (20 Hz, 20 kHz), 15.1 μVRMS (10 Hz, 100 kHz)
  • Power-supply ripple rejection: 65 dB (1 kHz)
  • Fixed output: –15 V
  • Dropout voltage: 0.6 V at 1 A
  • Stable with ceramic capacitors ≥ 10 μF
  • CMOS logic level-compatible enable
  • Thermal shutdown protection
  • Overcurrent protection
  • 7-pin TO-220 (KC) package
  • Operating temperature range: –40°C to +125°C

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS7A3301EVM-061:
-3V to -36V Vin, 1A output current, ultra-low-noise LDO linear regulator evaluation module

$20.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1575 2015年 5月 20日 下载英文版本 (Rev.D)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 354 2011年 11月 8日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS7A33  -36-V, -1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator  电源管理 
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章