TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TPS7A1601EVM-046
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, <6-μA IQ, low-noise, low-dropout (LDO) linear regulator in an 8-pin MSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

特性
  • Input voltage range from 6 V to 60 V
  • Input transient protection to 66 V
  • Fixed output of 5 V (adjustable by customer modification to 20-V VOUT)
  • 2% accuracy
  • Dropout voltage of 200 mV at 20 mA
  • Stable with a ceramic output capacitance that is greater than or equal to 2.2 µF
  • CMOS logic-level-compatible enable and power-good pin
  • User-programmable delay function
  • Fixed current limit
  • Thermal shutdown protection
  • 3-mm by 5-mm 8-pin MSOP-PowerPAD™ integrated circuit package
  • Operating range from –40°C to +125°C

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS7A1601EVM-046:
TPS7A1601 low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

$20.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 455 2011年 12月 4日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理 
TPS7A16-Q1  具有使能端和电源正常指示功能的汽车类 60V、5μA IQ、100mA 低压降 (LDO) 稳压器  电源管理 
TPS7A16A-Q1  具有使能端和电源正常指示功能的汽车类 60V、5µA IQ、100mA 低压降 (LDO) 稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章