TPS7A10EVM-004

TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A10EVM-004

立即订购

概述

The TPS7A10EVM-004 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A10, which is a 300-mA low-Vin, low-Vout, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 300 mA.

特性
  • Ultra-low input voltage range: 0.7 V to 3.3 V
  • 0.78-mm × 1.13-mm WCSP-5 package
  • Low-quiescent current: 5 μA (typical)
  • High PSRR: 40 dB at 1.5 MHz
  • Active output discharge available
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A10 具有使能功能的 300mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器 TPS7A11 具有使能功能的 500mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A10 Evaluation Module User's Guide 2018年 2月 23日
证书 TPS7A10EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS7A10 300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频