TPS79328 评估模块 TPS79328EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device has been configured to provide 1.5-V output, and the TPS79328DBV provides a 2.8-V output. The board's small size and side clips facilitate attaching it to other PCBs as a power module. The board has additional passive components that can be configured to test other SOT-23 packaged regulators with the same pin-out.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS79328EVM:
TPS79328 Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1373 2014年 8月 7日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 142 2002年 6月 3日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (10)

器件型号 名称 产品系列
REG101  单路输出 LDO、100mA、可调节电压/固定电压(2.5 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应  电源管理 
REG102  单路输出 LDO、250mA、可调节电压/固定电压(2.5 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应  电源管理 
REG103  500mA、低噪声、低压降稳压器  电源管理 
REG104  1A 低噪声、低压降稳压器  电源管理 
REG113  400mA、低噪声、低压降稳压器  电源管理 
TPS721  低输入电压、150mA 低压降线性稳压器  电源管理 
TPS722  50mA、无电容、低输入电压、低压降线性稳压器  电源管理 
TPS791  超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 低压降线性稳压器  电源管理 
TPS792  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、100mA 的低压降线性稳压器  电源管理 
TPS793  高 PSRR、低噪声、200mA 单输出 LDO,  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章