SOT-23 LDO、5V 至 1V、100mA 输出电源 TPS76933EVM-127 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS76933EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76933 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a 3.3-V output. The EVM includes input and output capacitors.

特性

Same size and TO-220 package. Simplifies designing the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS76933EVM-127:
SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 287 2000年 2月 11日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
REG101  单路输出 LDO、100mA、可调节电压/固定电压(2.5 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应  电源管理 
REG102  单路输出 LDO、250mA、可调节电压/固定电压(2.5 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应  电源管理 
REG113  400mA、低噪声、低压降稳压器  电源管理 
TPS721  低输入电压、150mA 低压降线性稳压器  电源管理 
TPS722  50mA、无电容、低输入电压、低压降线性稳压器  电源管理 
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理 
TPS791  超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 低压降线性稳压器  电源管理 
TPS792  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、100mA 的低压降线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章