TPS76901EVM-127

SOT-23 LDO、5V 至 1.8V、100mA 输出电源

TPS76901EVM-127

立即订购

概述

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

特性

Same size and TO-220 package. Simplifies designing of the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).

线性和低压降 (LDO) 稳压器
REG101 具有使能功能的 100mA、10V、低压降稳压器 REG102 具有使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器 REG113 具有使能功能的 400mA、10V、低压降稳压器 TPS721 具有使能功能的 150mA、低压降稳压器 TPS722 具有使能功能的 50mA、低压降稳压器 TPS769 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 TPS791 具有使能功能的 100mA、低噪声、低压降稳压器 TPS792 具有使能功能的 100mA、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO、5V 至 1.8V、100mA 输出电源

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000年 2月 11日
证书 TPS76901EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频