TPS746EVM-009

具有电源正常指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块

TPS746EVM-009

立即订购

概述

TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估具有电源状态良好指示的 TPS746 1A 低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器的运行和性能。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

特性
  • 输入电压范围:1.5V 至 6V
  • 低压降:1A 电流时为 190mV(最大值)
  • 低静态电流:25µA(典型值)
  • 高精度:整个温度范围内为 1%
  • 电源状态良好指示
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS745 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS745-Q1 具有电源正常指示功能的汽车类、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS746 具有电源正常指示和使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS746-Q1 具有电源正常指示功能的汽车类、1A、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS746EVM-009 — 具有电源正常指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 2018年 3月 14日
数据表 具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的 TPS746 1A 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 7日
证书 TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频