TPS74301EVM-118

TPS74301 评估模块

TPS74301EVM-118

立即订购

概述

The TPS74301EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74301 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74301, 1.5 A linear regulator with tracking and integrated power good (PG). Refer to the User’s Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

特性
  • Supports input voltages as low as 0.9 V with external bias supply due to ultra-low dropout
  • Adjustable output (0.8 V to 3.6 V) up to 1.5 A
  • Track pin allows simultaneous or ratiometric startup
  • Stable with any or no output capacitor
  • 1% accuracy over line, load and temperature
  • Open drain power good (PG)
  • 5 mm x 5 mm x 1 mm QFN package
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74301 具有电源正常指示功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、高精度、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS74301EVM-118 — TPS74301 Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS74x01EVM-118 User's Guide 2006年 6月 20日
证书 TPS74301EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频