TPS73201DRBEVM-518
TPS73201DRBEVM-518 评估模块
TPS73201DRBEVM-518
概述
TPS73201DRBEVM-518 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON) 封装的 TPS73201 低压降 (LDO) 稳压器进行评估。
特性
- 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
- 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
- 超低压降电压:在 250mA 时为 40mV(典型值)
- 绝佳的负载瞬态响应,借助或不借助可选输出电容器
- 新的 NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
- 低噪声:30uVRMS(10kHz 至 100kHz)(典型值)
- 0.5% 初始准确度
- 1% 总体准确度(在线路、负载和温度上)
- 在停机模式中最大 IQ 低于 1uA
- 热关断和特定的最小/最大电流限制保护
- 从 1.20V 到 5.5V 的可调节输出
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS73201DRBEVM-518 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS732xx Capacitor-Free, NMOS, 250-mA Low-Dropout Regulator With Reverse Current Protection 数据表 (Rev. P) | PDF | HTML | 2015年 12月 17日 | |||
用户指南 | TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide | 2009年 8月 13日 |