TPS72718YFFEVM-407

采用 YFF 封装的 TPS72718 射频 LDO 线性稳压器评估模块

TPS72718YFFEVM-407

立即订购

概述

TPS72718YFFEVM-407 评估模块是完全组装且经过工厂测试的电路,用于对采用 YFF (WCSP-4) 封装的 TPS72718 RF 低压降线性稳压器进行评估。

特性
  • 超低压降:200mA 时,压降通常为 130mV
  • 2% 准确度(在负载/线路/温度上)
  • 超低 IQ:7.9µA
  • 绝佳的负载瞬态性能:200mA 负载/卸载瞬态时为 ±50mV
  • 使用创新的工厂 EEPROM 编程,固定输出电压范围是 0.9V 至 5V
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 70dB
  • 借助 1.0µF 陶瓷电容器实现稳定
  • 热关断和过流保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS727 具有使能功能的 250mA、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS72718YFFEVM-407 — 采用 YFF 封装的 TPS72718 射频 LDO 线性稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS727xxYFF EVM Users Guide 2010年 2月 24日
证书 TPS72718YFFEVM-407 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS727 250-mA, Ultralow IQ, Fast Transient Response, RF Low-Dropout Linear Regulator 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2015年 12月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频