TPS720105DRVEVM

Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package

TPS720105DRVEVM

立即订购

概述

TPS720105DRVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRV (2mm x 2mm SON-6) 封装的 TPS720105 低压降线性稳压器进行评估。

特性
  • 350mA 高性能 LDO
  • 低静态电流:38uA
  • 绝佳的负载瞬态响应:+/-15mV(当 1us 内 ILOAD = 0mA 至 350mA 时)
  • 低噪声:48uVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 80dB VIN PSRR(10Hz 至 10kHz)
  • 70dB VBIAS PSRR(10Hz 至 10kHz)
  • 快速启动时间:140us
  • 内置软启动,单调 VOUT 升高并且启动电流限制在 100mA + ILOAD
  • 过流和热保护
  • 低压降:110mV(当 ILOAD = 350mA 时)
  • 借助 2.2uF 输出电容器实现稳定
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS720 具有使能功能的 350mA、低输入电压 (1.1V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS720-Q1 具有使能功能的汽车类、350mA、低输入电压 (1.1V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS7A11 具有使能功能的 500mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS720105DRVEVM — Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS720xxDRVEVM Evaluation Module 2010年 4月 29日
证书 TPS720105DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频