TPS65632EVM-712

TPS65632 三路输出 AMOLED 显示器电源评估模块

TPS65632EVM-712

立即订购

概述

TPS65632 旨在驱动需要 V(AVDD)、V(POS)、V(NEG) 的 AMOLED 显示屏。该器件集成了一个针对 V(POS) 的升压转换器、一个针对 V(NEG) 的反相降压-升压转换器和一个针对 V(AVDD) 的升压转换器,这些都适用于电池供电的产品。数字接口控制引脚 CTRL 可实现以数字化步骤对 V(AVDD)、V(POS) 和 V(NEG) 进行编程。TPS65632 采用全新技术,可提供出色的线路与负载调节性能。

特性

  • 输入电压范围 2.9V 至 4.5V
  • V(POS) 的精度为 0.5%
  • 绝佳的线路瞬态响应
  • V(POS)、V(NEG) 上能输出 300mA 的电流
  • 采用 WQFN 封装

USB2ANY (HPA665-001)

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65632 三路输出 AMOLED 显示电源
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65632EVM-712 — TPS65632 三路输出 AMOLED 显示器电源评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC655 — TPS65632EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SLVC655 TPS65632EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 一月 2016
lock TPS65632EVM GUI (zip)  — 238855 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65160A 4 通道 LCD 偏置(2.8A 最小升压电流限制高达 17.5V,2A 最小降压电流限制)
硬件开发
评估板
TPS65632EVM-712 TPS65632 三路输出 AMOLED 显示器电源评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc655 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc655/slvc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC655. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS65632 Evaluation Module User's Guide 2016年 1月 15日
证书 TPS65632EVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频