TPS65400EVM-678

TPS65400EVM 评估模块

TPS65400EVM-678

立即订购

概述

The TPS65400EVM-678 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65400. The max DC output current of this EVM is 4A,4A, 2A and 2A. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.

特性

  • Wide Input Voltage Range 4.5V to 18V and Integrated Dual Buck Converter, Maximum Continuous Current 4A (Buck1 )/2A (Buck2)
  • Adjustable Switching frequency 200KHz-2.2MHz and have External Clock Synchronization
  • PMBus/I2C interface for dynamic voltage scaling, phase shift, power sequence

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、4A/4A/2A/2A 四路同步转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SLVC603 PI-Commander-PMU EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 12 十月 2014
lock PI-Commander-PMU EVM GUI (zip)  — 12992 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、4A/4A/2A/2A 四路同步转换器
硬件开发
评估板
TPS65400EVM-678 TPS65400EVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc603 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc603/slvc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC603. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS65400 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
证书 TPS65400EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频