TPS65381EVM
TPS65381EVM - 用于安全关键型应用中的微控制器的多轨电源的 EVM
TPS65381EVM
概述
The TPS65381EVM contain the TPS65381A-Q1 with application circuit to run the device in the lab for evaluation. It has several connectors to supply the device, to deliver output voltages and to communicate to a MCU via SPI, Digital and Analog interfaces.
特性
- Battery Voltage VBATP = 5.8V to 36V
- Junction Temp. Range -40C to 150C
- 4 Output Voltages
- Supports Functional Safety Applications
多通道 IC (PMIC)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
功能安全信息 | Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) | PDF | HTML | 2021年 3月 2日 | |||
证书 | TPS65381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 用于安全相关应用微控制器的 TPS65381-Q1 多轨 电源 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 10月 30日 | |
EVM 用户指南 | TPS65381EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 2月 7日 | ||||
数据表 | TPS65381-Q1 针对安全应用中的微控制器的多轨电源 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2014年 7月 22日 |