TPS65286EVM-623
TPS65286 评估模块,双路配电开关和 28V 输入/6A 降压转换器
TPS65286EVM-623
概述
TPS65286EVM 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 4.5V 至 18V 输入和 5V、6A 输出降压、精密可调限流配电开关。TPS65286 PMIC 中包含一个降压转换器和两个电源开关。降压转换器旨在提供最高 6A 持续电流的可调输出电压。电源开关旨在提供可通过外部电阻器进行编程的精确限流。
特性
降压直流/直流转换器
|
配电开关
|
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS65286EVM-623 — TPS65286 评估模块,双路配电开关和 28V 输入/6A 降压转换器
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65286EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS65286 DUAL POWER DISTRIBUTION SWITCHES WITH 4.5V TO 28V INPUT VOLTAGE | 2014年 3月 27日 |