TPS65270EVM

TPS65270 高电流、降压双路降压 DC/DC 转换器评估模块

TPS65270EVM

立即订购

概述

TPS65270EVM 评估模块用于提供对 TPS65270 功能的访问权限。TPS65270 PMIC 可以提供 2-A 和 3-A 持续电流,工作范围为 4.5V 至 16V,外部设定的开关频率范围为 300kHz 至 1.4MHz。当 PMIC 未完全加载,降压 1 可加载至 2.5 A,而降压 2 可加载至 3.5 A。

特性
  • 宽输入电源电压范围(4.5 V - 16 V)
  • 0.8V,±1% 基准准确度
  • 高达 2-A(降压 1)和 3-A(降压 2)最大持续输出负载电流
  • 低功耗脉冲跳跃模式可实现高效率轻载
  • 外部电阻设置的可调节开关频率 300 kHz - 1.4 MHz
  • 专为每个降压启用和软启动
  • 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65270 具有 4.5V 至 16V 输入电压的 2 个降压转换器,2A/3A 输出电流
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65270EVM — TPS65270 高电流、降压双路降压 DC/DC 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65270 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 25日
证书 TPS65270EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS65270 4.5-V to 18-V Input Voltage, 2-A or 3-A Output Current, Dual Synchronous Step-Down Regulator With Integrated MOSFET 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2016年 8月 31日
数据表 4.5-V 至16-V 输入电压,2-A/3-A 输出电流,含有集成 MOSFET 的双同步降压调节器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2012年 5月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频