TPS65266EVM-686

2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块

TPS65266EVM-686

立即订购

概述

TPS65266EVM-686 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65266。此 EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

特性
  • 工作输入电压范围为 2.7V 至 6.5V
  • 反馈基准电压 0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流 3A/2A/2A
  • 专用使能和软启动
  • 轻载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 逐周期电流限制,提供间断模式过流保护
  • 从 250K Hz 到 2.4M Hz 的可调时钟频率
  • 外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65266 2.7V 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器 TPS65266-1 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 三路降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65266EVM-686 — 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65266EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS65266EVM-686 User's Guide (Rev. A) 2014年 12月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频