TPS65253EVM
TPS65253 4.5V 至 16V 输入评估模块,具有 2 个降压转换器和集成 FET
TPS65253EVM
概述
TPS65253EVM 是高电流、同步降压双路转换开关评估模块。此评估模块用于提供对 TPS65253 功能的访问权限。此模块可以进行部分修改,用于测试在不同输入和输出电压、电流和频率操作下的性能。TPS65253 PMIC 可以提供 3.5A 和 2.5A 持续输出,工作范围为 4.5V 至 16V,外部设定的开关频率范围为 300kHz 至 1.2MHz。当 PMIC 未完全加载,降压 1 可加载至 4A,而降压 2 可加载至 3A。
特性
- 宽输入电源电压范围(4.5V 至 16V)
- 输出范围 0.8 至 ~VIN 至 1V
- 完全集成的双路降压、3.5A/2.5A 连续电流(4A/3A 最大电流)
- 高效率
- 外部电阻设置的开关频率:300kHz - 1.2MHz
- 外部启用/定序引脚
- 外部电阻设置的可调节逐周期电源限制
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源良好和复位发生器
- 外部信号设置的低功率模式
- 监控电路
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS65253EVM — TPS65253 4.5V 至 16V 输入评估模块,具有 2 个降压转换器和集成 FET
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS65253 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 5月 26日 | ||
证书 | TPS65253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |