TPS65224Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
TPS65224Q1EVM
TPS652241-Q1 评估模块
TPS65224Q1EVM
概述
TPS65224Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置 TPS6522x 电源管理 IC。板载器件为 TPS6522430-Q1,其降压转换器具有 2+1+1 相配置,具有一个 10A 输出和两个 2A 输出。
特性
- 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
- 评估模块可使用工作台电源或 USB-C 供电
- 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
- 可对电路板进行修改,以支持其他 TPS6522x 器件
- USB A 公型转 USB C 公型线缆
Arm Cortex-M4 MCU
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS6522x 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
证书 | TPS65224Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 30日 |