TPS65140EVM-031

TPS65140 评估模块

TPS65140EVM-031

立即订购

概述

The TPS65140EVM-031 is an evaluation tool for the TPS6514x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS6510x provides a Power Good output and an integrated 3.3-V LDO controller.

特性

The development tool includes:

  • A tested TPS65140EVM-031 evaluation module with TPS65140PWP IC
  • A user's guide (SLVU104) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6514x device (SLVS497A)


Populated EVM Board
User's Guide

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65100 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、1.6A 最小升压电流限制、故障检测和 VCOM 的 4 通道 LCD 偏置 TPS65105 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制、故障检测和 VCOM 的 4 通道 LCD 偏置 TPS65140 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、1.6A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置 TPS65140-Q1 汽车类 2.7V 至 5.8V、4 通道 LCD 电源 TPS65145 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65140EVM-031 — TPS65140 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65140EVM-031 User's Guide 2004年 2月 5日
证书 TPS65140EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6514x Triple Output LCD Supply With Linear Regulator and Power Good 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2016年 6月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS65100EVM-030 TPS65100 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频