TPS65133EVM-699

TPS65133 +/-5V 分离轨转换器评估模块

TPS65133EVM-699

立即订购

概述

TPS65133 EVM 用于评估该器件能否正常驱动需要正负电源轨的 LCD 显示屏。TPS65133 还可用作普通 ±5 V 电源,用于向运算放大器或其他需要相似正负电源的器件供电。此器件集成了一个升压转换器和一个适用于电池供电型产品的反相降压-升压转换器。该 EVM 包含所有用于 TPS65133 供电、运行和负载(具体视其可能性而定)的连接器和跳线。

特性
  • 固定 ±5.0 V 输出电压
  • 1% 的输出电压精度
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 2.9 V 至 5.0 V 输入电压范围
  • 高达 250 mA VPOS 和 VNEG 输出电流
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65133 双电源转换器,±5V、250mA 双路输出电源
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5V 分离轨转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS65133 Evaluation Module 2015年 5月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频