TPS65132L 单电感器 - 双路输出电源评估模块
TPS65132LEVM-711
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS65132 旨在支持至少达 10" 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。

它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。

EVM 使用户可以评估智能手机应用中输出电流达 40mA 的整个电路的功能。

特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 双路输出
  • 可调节输出
  • I²C 可编程
  • 80mA 输出电流

包含项目

USB2ANY - Box (HPA665-001)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS65132LEVM-711:
TPS65132 Single Inductor - Dual Output Power Supply Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3478 2016年 2月 9日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)


TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS65132  用于显示的双极电源  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章