TPS65130EVM-839
TPS65130 - 正负输出直流/直流转换器的评估模块
TPS65130EVM-839
概述
TPS65130EVM-839 是一款用于评估 TPS65130 正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LDC 或 OLED 显示屏。此评估模块可接受 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压,默认情况下,可提供 8V 和 -5V 输出。其他输出电压(最高 15V,最低 -15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。
特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 双向可调输出电压
- 针对上电和断电排序的独立使能输入
- 用于在低负载电流下实现高效率的省电模式
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS65130EVM-839 User's Guide | 2017年 12月 22日 | |||
证书 | TPS65130EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |