TPS65120EVM-076

TPS65120 评估模块

TPS65120EVM-076

立即订购

概述

The TPS65120EVM-076 is an evaluation tool for the TPS65120 multi-channel power supply for small form-factor TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.5V to 5.5V and supplies Vmain = 5V, Vgh = 12V and Vgl = -12V to power a-Si or LTPS TFT displays. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS65120 provides an integrated 3.3-V LDO output, e.g. to power the display ASIC and other auxiliary circuitry in the display module.


BOM
Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65120 具有 3.3V 固定电压逻辑的 4 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC TPS65121 具有 1.8V 固定电压逻辑的 4 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC TPS65123 3 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC TPS65124 具有可调节定序的 3 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65120EVM-076 — TPS65120 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65120EVM-076, TPS65124EVM-076 User's Guide 2004年 6月 7日
证书 TPS65120EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Single-Inductor Quadruple-Output TFT LCD Power Supply 数据表 (Rev. A) 2005年 3月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频