TPS650350Q1EVM

TPS650350-Q1 评估模块适用于紧凑型汽车摄像头模块应用

TPS650350Q1EVM

立即订购

概述

TPS650350Q1EVM 是一款适用于 TPS65035x-Q1 电源管理 IC 的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

TPS65035x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。

特性
  • 可编程的输出电压
  • 可编程的上电和断电时序
  • 可编程的展频开启或关闭

  • USB A 转 USB C 电缆

多通道 IC (PMIC)
TPS650350-Q1 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的 18V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 评估模块适用于紧凑型汽车摄像头模块应用

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 10日
用户指南 TPS650350-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 3月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频