TPS63901EVM

适用于带输入电流限制和 DVS 的降压-升压转换器的 TPS63901 评估模块

TPS63901EVM

立即订购

概述

TPS63901 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。

TPS63901EVM-100 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63901 降压/升压转换器的操作和功能。

特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5V
  • 低静态电流:75nA(典型值)
  • 单模式运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63901 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS63901 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 24日
证书 TPS63901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频