TPS63805EVM-026

高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63805EVM-026

立即订购

概述

The TPS63805EVM-026 is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63805 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 1.3-V to 5.5-V input voltage. Output currents can go up to 2 A in buck mode and boost mode. The user can easily evaluate the different feautures of the TPS63805, such as, precise device enable. The TPS63805 is available in a small 2.3 x 1.4 mm² WCSP package.

特性
  • Real Buck- or Boost-Mode Operation With Automatic and Seamless Transition Between Modes
  • High Efficiency From 500-μA to 2-A Output Current up to 96%
  • 11-μA Operating Quiescent Current
  • True Shutdown Function with Load Disconnect
  • Power Save Mode With Mode Selection
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63805EVM-026 — 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63805EVM-026 Evaluation Module User's Guide 2018年 3月 8日
数据表 具有小解决方案尺寸的 TPS6380x 高效率、低 IQ 降压/升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 3日
证书 TPS63805EVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频