TPS63802EVM
TPS63802 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块
TPS63802EVM
概述
TPS63802EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63802 降压/升压转换器的运行和功能。此 EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。用户可以轻松评估 TPS63802 的不同特性,包括精密器件使能。TPS63802 采用小型 3 x 2 mm² HodRod™ QFN 封装。
特性
- 实时降压或升压模式运行且可自动在两种模式之间无缝转换
- 500µA 至 2A 输出电流范围内可实现高达 96% 的高效率
- 11μA 静态工作电流
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 支持模式选择的省电模式
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS63802EVM (Rev. B) | 2019年 9月 24日 |