TPS631010EVM

TPS631010 1.5A 高效小尺寸降压/升压转换器评估模块

TPS631010EVM

立即订购

概述

TPS631010 是一款高效同步降压/升压转换器。

TPS631010EVM-109 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS631010 降压/升压转换器的运行和功能。

特性
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.0V 至 5.5V
  • 3A 峰值电流限制
  • 8uA 静态电流典型值
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS631010 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器 TPS631011 1.5A 输出电流降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS631010EVM-109 — TPS631010 evaluation module for 1.5-A high-efficiency small solution size buck-boost converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS631010EVM-109 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 15日
EVM 用户指南 TPS631010EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频