TPS631000EVM
TPS631000 高功率密度降压-升压转换器评估模块
TPS631000EVM
概述
TPS631000 是一款采用恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压转换器。此器件的典型峰值电流限制为 2.9A,输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。
特性
- 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.2 V 至 5.3 V
- 开关峰值电流限制:2.9 A
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS631000EVM-075 — TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS631000EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | ||
证书 | TPS631000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 23日 |