TPS62A02AEVM-197
具有 1% 反馈精度且采用强制 PWM 运行模式的 5.5V、2A 输出同步降压转换器
TPS62A02AEVM-197
概述
TPS62A02AEVM-197 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A02A 2.0A 降压转换器,其反馈精度为 1%,采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,厚度为 0.6mm。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 42.3mm²,最大厚度为 1.5mm。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电流为 2.0 A
- 解决方案最大高度为 1.5 mm
- 总解决方案尺寸为 42.3mm²
- 0ᵒC 和 85ᵒC 之间的反馈精度为 1%
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62A02AEVM-197 — 具有 1% 反馈精度且采用强制 PWM 运行模式的 5.5V、2A 输出同步降压转换器
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62A02 and TPS62A02A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 5月 25日 |