TPS62A01EVM-190

TPS62A01 5.5V、1A 输出、省电模式、同步降压转换器评估模块

TPS62A01EVM-190

立即订购

概述

TPS62A01EVM-190 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62A01 1.0A 降压转换器的评估,后者具有 1% 反馈精度和省电模式,采用厚度为 0.6mm 的 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 37.6mm²,最大厚度为 1.2mm。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 1.0A
  • 最大解决方案厚度为 1.0mm
  • 总解决方案尺寸为 37.6mm²
  • 0°C 和 85°C 之间的反馈精度为 1%
  • 节能模式操作
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62A01 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A01EVM-190

适用于 TPS62A01 5.5V、1A 输出、省电模式、同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 16日
证书 TPS62A01EVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频