TPS62933EVM

TPS62933 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器评估模块

TPS62933EVM

立即订购

概述

TPS62933EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62933,后者是一款易于使用的高效同步降压转换器,可通过 3.8V 至 30V 输入提供 5V/3A 输出。TPS62933 适用于由 5V、12V、19V、24V 总线电源轨供电的系统。此 EVM 支持高达 3A 的持续输出电流、0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可在很大程度上提高轻负载效率。ULQ™(超低静态电流)特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。开关频率可以通过配置 RT 引脚在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行设置,从而优化系统效率、滤波尺寸和带宽。

特性
  • 3.8V 至 30V 输入电压范围
  • 0.8V 至 22V 输出电压范围
  • 高达 3A 输出电流
  • PFM、PSM、Eco-Mode
  • 可选频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT-583 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62932 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 TPS62933 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 TPS62933F 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、3A、200kHz 至 2.2Mhz 同步降压转换器 TPS62933O 采用 SOT583 封装的 Out-of-Audio 式、3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62933EVM — 适用于 TPS62933 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 25日
证书 TPS62933EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频