TPS62932EVM

TPS62932 2A 同步降压转换器评估模块

TPS62932EVM

立即订购

概述

TPS62932 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,非常适合由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。它支持高达 2A 的持续输出电流和 0.8V 至 22V 的输出电压,可以最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可在很大程度上提高轻负载效率。超低静态电流 (ULQ™) 延长电池寿命特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。开关频率可以通过配置 RT 引脚在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行设置,从而优化系统效率、滤波尺寸和带宽。

TPS62932 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可通过 3.8V 至 30V 的输入在 2A 电流下提供 5V 的输出。本用户指南介绍了 TPS62932EVM 的性能。

特性
  • 输入电压范围为 3.8V 至 30V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 22V
  • 高达 2A 的输出电流
  • PFM、PSM、Eco-mode
  • 可选频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 8 引脚 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62932 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62932EVM — TPS62932 evaluation module for 2-A, synchronous buck converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62932 2-A Converter Evaulation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 8月 9日
证书 TPS62932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频