TPS629210EVM
TPS629210 采用 SOT-583 封装的 17V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块
TPS629210EVM
概述
TPS629210EVM 评估模块 (EVM) 便于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629210 1A 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629210 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- SOT-583 封装
- 17V 输入电压范围
- 3.3V 输出电压
- 1A 输出电流
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS629210EVM — TPS629210 evaluation module 17-V, 1-A, low IQ synchronous buck converter in SOT-583 package
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS629210EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 2日 | ||
证书 | TPS629210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 13日 |