TPS629203EVM
适用于 TPS629203 3V 到 17V 输入、300mA、低 IQ、SOT-583 同步降压转换器的评估模块
TPS629203EVM
概述
TPS629203EVM 评估模块 (EVM) 便于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629203 300mA 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629203 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- SOT-583 封装
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 3.3V 输出电压
- 300mA 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS629203EVM — TPS629203 evaluation module 3-V to 17-V input, 300-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS629203 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 24日 | |
证书 | TPS629203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 1月 31日 |